ZHCSLX9A july 2023 – july 2023 DRV8262
PRODUCTION DATA
下表显示了驱动器外部组件的建议值。
组件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | PGND12 | 额定电压为 VM 的 X7R 0.01µF 陶瓷电容器 |
CVM2 | VM | PGND34 | 额定电压为 VM 的 X7R 0.01µF 陶瓷电容器 |
CVM3 | VM | PGND12 | 额定电压为 VM 的大容量电容器 |
CVCP | VCP | VM | X7R 1µF 16V 陶瓷电容器 |
CSW | CPH | CPL | 额定电压为 VM 的 X7R 0.1µF 陶瓷电容器 |
CDVDD | DVDD | GND | 额定电压为 10V 的 X7R、1µF 陶瓷电容器 |
CVCC | VCC | GND | 额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 0.1µF 陶瓷电容器 |
RnFAULT | DVDD 或 VCC | nFAULT | 10kΩ 电阻 |
RREF1 | VREFx | DVDD | 用于设置电流调节阈值的电阻。 |
RREF2 | VREFx | GND | |
RIPROPIx | IPROPIx | GND | 有关详细信息,请参阅节 7.5.2 |