ZHCSLX9A july 2023 – july 2023 DRV8262
PRODUCTION DATA
器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8262DDWR | HTSSOP | DDW | 44 | 2500 | 330 | 24.4 | 8.9 | 14.7 | 1.4 | 12 | 24 | Q1 |
DRV8262DDVR | HTSSOP | DDV | 44 | 2500 | 330 | 24.4 | 8.9 | 14.7 | 1.4 | 12 | 24 | Q1 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8262DDWR | HTSSOP | DDW | 44 | 2500 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
DRV8262DDVR | HTSSOP | DDV | 44 | 2500 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |