ZHCSLX9A july 2023 – july 2023 DRV8262
PRODUCTION DATA
在此应用示例中,器件配置为通过一个或两个有刷直流电机来驱动双向电流。H 桥配置、极性、接口和占空比由 PWM 以及从外部控制器到 INx 和 MODEx 引脚的 IO 资源控制。电流限制阈值 (ITRIP) 通过电阻分压器在 VREF 引脚上设置。通过将 DECAY 引脚接地,将器件配置为慢速衰减。