ZHCSLX9A july 2023 – july 2023 DRV8262
PRODUCTION DATA
DRV8262 是一款宽电压、高功率 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。该器件集成了两个 H 桥来驱动两个直流电机或一个双极步进电机。这些 H 桥可并联以通过更高的电流驱动一个直流电机。DRV8262 在双路 H 桥模式下支持高达 16A 的峰值电流,在单路 H 桥模式下支持高达 32A 的峰值电流。该器件还集成了电流检测和调节、电流检测输出以及保护电路。
在启动期间和高负载事件中,高侧 MOSFET 两端的集成电流检测功能可实现通过驱动器调节电机电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限值。此外,该器件还提供与每个 H 桥的电机电流成正比的输出电流。集成检测采用电流镜,不再需要大型分流电阻,可以节省电路板面积并降低系统成本。
该器件提供一种低功耗睡眠模式,可实现超低静态电流。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 保护、输出过流 (OCP) 保护和器件过热 (OTSD) 保护。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|---|
DRV8262DDWR | HTSSOP-44(底部散热焊盘) | 14 mm x 8.1 mm | 14mm x 6.1mm |
DRV8262DDVR | HTSSOP-44(顶部散热焊盘) | 14 mm x 8.1 mm | 14mm x 6.1mm |