ZHCSLX9A july 2023 – july 2023 DRV8262
PRODUCTION DATA
无论 VM 引脚电压何时降至 UVLO 阈值电压以下:
都会禁用所有输出(高阻态)
nFAULT 引脚被驱动为低电平
电荷泵会被禁用
当 VM 电压恢复至 UVLO 上升阈值电压以上时,器件将恢复正常运行(驱动器运行且释放 nFAULT 引脚)。
如果 VM 电压降至内部数字复位电压(最大值 3.9V)以下,则会禁用内部逻辑电路,还会禁用 nFAULT 上的下拉电阻。因此,当 VM 降至大约 3.9V 以下时,nFAULT 会再次被拉高。