ZHCSLX9A july 2023 – july 2023 DRV8262
PRODUCTION DATA
此器件只需单个连接至 VM 引脚的电源电压。
VM 引脚为 H 桥提供电源。
内部稳压器为数字和低压模拟电路提供 5V 电源 (DVDD)。不建议将 DVDD 引脚用作外部电路的电压源。
可将外部低压电源连接至 VCC 引脚,从而为内部电路供电。应在靠近 VCC 引脚处放置 0.1µF 去耦电容器,从而在瞬态期间提供恒定电压。
此外,高侧栅极驱动需要的电压电源更高,该电源由需要外部电容器的内置电荷泵产生。