ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tSCLK | SCLK 最小周期(1) | 100 | ns | ||
| tSCLKH | SCLK 最短高电平时间 | 50 | ns | ||
| tSCLKL | SCLK 最短低电平时间 | 50 | ns | ||
| tHI_nSCS | nSCS 最短高电平时间 | 300 | ns | ||
| tSU_nSCS | nSCS 输入设置时间 | 25 | ns | ||
| tH_nSCS | nSCS 输入保持时间 | 25 | ns | ||
| tSU_SDI | SDI 输入数据设置时间 | 25 | ns | ||
| tH_SDI | SDI 输入数据保持时间 | 25 | ns | ||
| tEN_SDO | SDO 启用延迟时间(1) | 35 | ns | ||
| tDIS_SDO | SDO 禁用延迟时间(1) | 100 | ns | ||