ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
表 5-1 总结了 DRV824X-Q1 系列器件之间的 RON 和封装差异。
| 器件型号(1) | (LS + HS) RON | IOUT MAX | 封装 | 封装尺寸(标称值) | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRV8243-Q1 | 84 mΩ | 12A | VQFN-HR (14) | 3mm x 4.5mm | HW (H)、SPI (S) |
| DRV8243-Q1 | 98 mΩ | 12 A | HVSSOP (28) | 3mm x 7.3mm | HW (H)、SPI (S)、SPI (P) |
| DRV8244-Q1 | 47 mΩ | 21 A | VQFN-HR (16) | 3mm x 6mm | HW (H)、SPI (S) |
| DRV8244-Q1 | 60 mΩ | 21 A | HVSSOP (28) | 3mm x 7.3mm | HW (H)、SPI (S)、SPI (P) |
| DRV8245-Q1 | 32 mΩ | 32 A | VQFN-HR (16) | 3.5mm x 5.5mm | HW (H)、SPI (S) |
| DRV8245-Q1 | 40 mΩ | 32 A | HTSSOP (28) | 4.4mm x 9.7mm | HW (H)、SPI (S)、SPI (P) |
表 5-2 总结了 DRV824X-Q1 系列中 SPI 和 HW 接口型号之间的特性差异。一般而言,SPI 型号具有更高的可配置性和更多的桥接控制选项,提供诊断反馈,具有冗余驱动器关断功能,改进了引脚 FMEA,并具有其他特性。
此外,SPI 型号有两个选项 - SPI (S) 型号和 SPI (P) 型号。SPI (P) 型号支持通过器件逻辑的 VDD 引脚为器件提供 5V 低电压外部电源,而在 SPI (S) 型号中,该电源来自 VM 引脚内部。借助该外部逻辑电源,SPI (P) 型号可避免在 VM 欠压瞬态下出现器件欠压(器件复位)情况。
| 功能 | HW (H) 型号 | SPI (S) 型号 | SPI (P) 型号 |
|---|---|---|---|
| 电桥控制 | 仅引脚 | 单个引脚“和/或”寄存器位以及引脚状态指示(请参阅寄存器引脚控制) | |
| 睡眠功能 | 通过 nSLEEP 引脚提供 | 不可用 | |
| 器件的外部逻辑电源 | 不支持 | 不支持 | 通过 VDD 引脚支持 |
| 清除故障命令 | nSLEEP 引脚上的复位脉冲 | SPI CLR_FAULT 命令 | |
| 压摆率 | 6 级 | 8 级 | |
| 过流保护 (OCP) | 固定在最高等级设置 | 阈值有 3 个选项,滤波器时间有 4 个选项 | |
| ITRIP 调节 | 5 级,具有禁用和固定关断(TOFF)时间 | 7 级,具有禁用和指示,具有程序可控的关断 (TOFF) 时间 | |
| 重试或锁存行为之间的单个故障反应配置 | 不支持,要么全部锁存,要么全部重试 | 支持 | |
| 详细的故障记录和器件状态反馈 | 不支持,需要 nFAULT 引脚监测 | 支持,可选 nFAULT 引脚监测 | |
| VM 过压 | 固定 | 4 个阈值选项 | |
| 导通状态(有源)诊断 | 不支持 | 支持高侧负载 | |
| 展频时钟 (SSC) | 不支持 | 支持 | |
| 脉宽调制(PWM )模式下的其他驱动器状态 | 不支持 | 支持 | |
| 用于独立模式下的单个半桥的高阻态 | 不支持 | 支持(仅限 SPI 寄存器) | |
| 器件 | 封装符号 | DEVICE_ID 寄存器 |
|---|---|---|
| DRV8243H-Q1 | 8243H | 不可用 |
| DRV8244H-Q1 | 8244H | 不可用 |
| DRV8245H-Q1 | 8245H | 不可用 |
| DRV8243S-Q1 | 8243S | 0 x 32 |
| DRV8244S-Q1 | 8244S | 0 x 42 |
| DRV8245S-Q1 | 8245S | 0 x 52 |
| DRV8243P-Q1 | 8243P | 0 x 36 |
| DRV8244P-Q1 | 8244P | 0 x 46 |
| DRV8245P-Q1 | 8245P | 0 x 56 |