ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRIP、SR 和 DIAG 的 6 级设置 | ||||||
| RLVL1OF6 | 第 1 级,共 6 级 | 连接到 GND | 10 | Ω | ||
| RLVL2OF6 | 第 2 级,共 6 级 | +/- 10% 接地电阻 | 7.4 | 8.2 | 9 | kΩ |
| RLVL3OF6 | 第 3 级,共 6 级 | +/- 10% 接地电阻 | 19.8 | 22 | 24.2 | kΩ |
| RLVL4OF6 | 第 4 级,共 6 级 | +/- 10% 接地电阻 | 42.3 | 47 | 51.7 | kΩ |
| RLVL5OF6 | 第 5 级,共 6 级 | +/- 10% 接地电阻 | 90 | 100 | 110 | kΩ |
| RLVL6OF6 | 第 6 级,共 6 级 | 高阻态(无连接) | 250 | kΩ | ||
| MODE 的 3 级设置 | ||||||
| RLVL1OF3 | 第 1 级,共 3 级 | 连接到 GND | 10 | Ω | ||
| RLVL2OF3 | 第 2 级,共 3 级 | +/- 10% 接地电阻 | 7.4 | 8.2 | 9 | kΩ |
| RLVL3OF3 | 第 3 级,共 3 级 | 高阻态(无连接) | 250 | kΩ | ||