ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
在运行状态下,当同时发生两个或多个事件时,器件根据以下优先级表分配对驱动器的控制。
| 事件 | 优先级 |
|---|---|
| 用户休眠命令 | 1 |
| 用户输入:DRVOFF | 2 |
| 过热保护 (TSD) | 3 |
| 过流保护 (OCP)(1) | 4 |
| VM 欠压检测 (VMUV) | 5 |
| 用户输入:EN/IN1 和/或 PH/IN2 | 6 |
| 通过 ITRIP 调节实现内部 PWM 控制 | 7 |
| VM 过压检测 (VMOV)(2) | 8 |
| 导通状态故障检测(仅限 OLA - SPI 型号)(2) | 9 |