ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOCP_HS | 高侧上的过流保护阈值 | OCP_SEL = 2'b00 (SPI),仅适用于 HW | 21 | 40 | A | |
| OCP_SEL = 2'b10(仅 SPI) | 15 | 31 | A | |||
| OCP_SEL = 2'b01(仅 SPI) | 10.5 | 24 | A | |||
| IOCP_LS | 低侧上的过流保护阈值 | OCP_SEL = 2'b00 (SPI),仅适用于 HW | 21 | 40 | A | |
| OCP_SEL = 2'b10(仅 SPI) | 15 | 31 | A | |||
| OCP_SEL = 2'b01(仅 SPI) | 10.5 | 24 | A | |||
| tOCP | 过流保护抗尖峰时间 | TOCP_SEL = 2'b00 (SPI),仅适用于 HW | 4.5 | 6 | 7.3 | µs |
| 过流保护抗尖峰时间 | TOCP_SEL = 2'b01(仅 SPI) | 2.2 | 3 | 4.1 | µs | |
| 过流保护抗尖峰时间 | TOCP_SEL = 2'b10(仅 SPI) | 1.1 | 1.5 | 2.3 | µs | |
| 过流保护抗尖峰时间 | TOCP_SEL = 2'b11(仅 SPI) | 0.15 | 0.2 | 0.4 | µs | |