ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
表 9-1 总结了不同类型电感负载的器件特性的实用性。
| 负载类型 | 配置 | 器件特性 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 器件 | 再循环路径 | 压摆率 | 电流感测 | ITRIP 调节 | |
| 双向电机或电磁阀(1) | PH/EN 或 PWM 模式下的 DRV824x | 高侧 | 全范围 | 连续 | 有用的 |
| 2 个单向电机或低侧电磁阀(一侧连接到 GND) | 独立模式下的 DRV824x(2) | 低侧 | 受限(4) | 不连续(3), | 无法进行独立负载调节 |
| 2 个高侧电磁阀(一侧连接到 VM) | 独立模式下的 DRV824x(2) | 高侧 | 全范围 | 不可用,需要外部解决方案 | |