ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
请参阅唤醒瞬态波形
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVM_REV | 反向电流期间的电源引脚电压 | IVM = -5A,器件处于未通电状态 | 1.4 | V | ||
IVMQ | 处于休眠状态下的 VM 电流 | VVM = 13.5V,VnSLEEP = 0V,或 VVDD < PORVDD_FALL,TA = 25°C | 1 | µA | ||
VVM = 13.5V,VnSLEEP = 0V,或 VVDD < PORVDD_FALL,TA = 125°C | 9.2 | µA | ||||
IVMS | 处于待机状态下的 VM 电流 | VVM = 13.5 V | 3 | 5 | mA | |
IVDD | 处于运行状态下的 VDD 电流 | SPI (P) 型号 | 10 | mA | ||
tRESET | 复位脉冲滤波器时间 | HW (H) 型号的 nSLEEP 引脚上的复位信号 | 5 | 20 | µs | |
tSLEEP | 休眠命令滤波器时间 | HW (H) 型号的 nSLEEP 引脚上的休眠信号 | 40 | 120 | µs | |
tSLEEP_SPI | SLEEP 命令滤波器时间 | SPI (S) 型号的 nSLEEP 引脚上的休眠信号 | 5 | 20 | µs | |
tWAKEUP | 唤醒命令滤波器时间 | HW (H) 和 SPI (S) 型号的 nSLEEP 引脚上的唤醒信号 | 10 | µs | ||
tCOM | 通过 VM 或 VDD 电源引脚唤醒或上电后可进行通信的时间 | nSLEEP 引脚上的唤醒信号或下电上电 - VVM > VMPOR_RISE 或 VVDD > VDDPOR_RISE | 400 | µs | ||
tREADY | 通过 nSLEEP 引脚唤醒或通过 VM 或 VDD 电源引脚上电后,驱动器准备进行驱动的时间 | nSLEEP 引脚上的唤醒信号或下电上电 - VVM > VMPOR_RISE 或 VVDD > VDDPOR_RISE | 1 | ms |