ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关断状态诊断 (OLP) | ||||||
| RS_GND | OUT 至 GND 的电阻,将被检测为短路,所有模式 | 1 | kΩ | |||
| RS_VM | OUT 至 VM 的电阻,将被检测为短路 ,所有模式 | 1 | kΩ | |||
| ROPEN_FB | OUTx 之间的电阻,将被检测为开路,PH/EN 或 PWM 模式 | 1.5 | kΩ | |||
| ROPEN_LS | OUT 至 GND的电阻,将被检测为开路,独立模式 | 对低侧负载有效 | 2 | kΩ | ||
| ROPEN_HS | OUT 至 VM 的电阻,将被检测为开路,独立模式 | 对高侧负载有效,VVM = 13.5V | 10 | kΩ | ||
| VOLP_REFH | OLP 比较器基准电平高 | 2.65 | V | |||
| VOLP_REFL | OLP 比较器基准电平低 | 2 | V | |||
| ROLP_PU | OLP 期间 OUT 至 VDD 的内部上拉电阻 | VOUTx = VOLP_REFH + 0.1V | 1 | kΩ | ||
| ROLP_PD | OLP 期间 OUT 至 GND 的内部下拉电阻 | VOUTx = VOLP_REFL - 0.1V | 1 | kΩ | ||
| 仅限 SPI 型号 - 导通状态诊断 (OLA) | ||||||
| IPD_OLA | 高侧再循环死区期间 OUTx 至 GND 的内部灌电流 | 1 | 9 | mA | ||
| VOLA_REF | 用于 OLA 的 VM 的比较器基准 | 0.25 | V | |||