ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
当 nSLEEP 引脚置位为低电平的时间大于 tSLEEP 或者 VDD 引脚上的电压小于 VDDPOR_FALL 时,便会出现此状态。
这是器件的深度休眠低功耗 (ISLEEP) 状态,在该状态下,除唤醒命令之外,所有运行指令都不会被处理。驱动器处于高阻态状态。内部电源轨(5V 或其他)已断电。在此状态下,nFAULT 引脚会被取消置位。当 nSLEEP 引脚置位为低电平的时间超过 tSLEEP(HW 型号)或 tSLEEP_SPI(SPI (S) 型号)时,该器件可以从待机或运行状态进入此状态。