ZHCSPR1C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
基于热模拟的信息
| 器件型号 | 封装 | RθJA [°C/W](1) | 电流 [A](5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有脉宽调制(PWM)(3) | 有脉宽调制(PWM)(4) | ||||||||||
| 0.1s | 1s | 10s | 直流 | 0.1s | 1s | 10s | 直流 | 10s | 直流 | ||
| DRV8244-Q1 | VQFN-HR | 5.1 | 10 | 14.4 | 31.2 | 11.9 | 8.5 | 7.1 | 4.8 | 6.3 | 4.0 |
| DRV8244-Q1 | HVSSOP | 4.2 | 8.7 | 13.5 | 30.3 | 11.7 | 8.1 | 6.5 | 4.3 | 5.8 | 3.7 |