ZHCSXG6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 默认值 |
R=0 W = 1 | R=1 W = 0 | 0011 | 00 | ACT | RST | DISOL | OCP | RSVD | PAR1 | PAR0 | 00h | |||||
字段 | 位 | 类型 | 说明 |
ACT | 7 | RW | 0b(默认值):正常运行或器件退出工作模式 1b:器件进入工作模式 |
RST | 6 | RW | 0b(默认值):正常运行 1b:执行复位命令(自行清除) |
DISOL | 5 | RW | 0b(默认值):开路负载检测已启用 1b:开路负载检测已禁用 |
OCP | 4 | RW | 0b(默认值):过流保护电流曲线 1 1b:过流保护电流曲线 2 |
RSVD | 3-2 | RW | 保留。读取默认值:0b,忽略写入。 |
PAR1 | 1 | RW | 0b(默认值):正常运行 1b:通道 1 和 3 的过载和过热同步 |
PAR0 | 0 | RW | 0b(默认值):正常运行 1b:通道 0 和 2 的过载和过热同步 |