ZHCSXG6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 默认值 |
0 | UVRVM | 0 | MODE | TER | 0 | OLOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | ERR3 | ERR2 | ERR1 | ERR0 | 5800h | |
字段 | 位 | 类型 | 说明 |
UVRVM | 14 | R | VM 欠压监控
|
MODE | 12-11 | R | 运行模式监控
|
TER | 10 | R | 传输错误 0b:上次传输成功(接收到模数 16 + n*8 个时钟,其中 n = 0、1、2...) 1b(默认值):上次传输失败。复位后的第一个帧将 TER 设置为 1b 和 INST 寄存器。第二个帧是标准诊断,TER 设置为 0b(如果在上次传输中没有故障)。 |
OLOFF | 8 | R | 关闭状态下开路负载诊断 0b(默认值):关闭状态下所有通道(IOLx 位设置为 1b)的 VDS > VDS_OL 1b:关闭状态下至少一个通道(IOLx 位设置为 1b)的 VDS < VDS_OL。不考虑处于打开状态的通道。 |
ERRx | 3-0 | R | 通道 x 的过载/过热诊断 0b(默认值):未检测到故障 1b:过热或过载 |