ZHCSXG6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
DRV81004-Q1的 SPI 提供菊花链功能。在此配置中,多个器件由同一 nSCS 信号 MCSN 激活。一个器件的 SDI 线路连接到另一器件的 SDO 线路以构建一个链。链的末端分别连接到主器件的输出端和输入端(M-SDO 和 M-SDI)。命令器件提供时钟 M-SCLK,该时钟连接到链中每个器件的 SCLK 线路。
在单芯片配置中,nSCS 线路必须变为逻辑高电平才能使器件确认传输的数据。在菊花链配置中,在器件 1 移出的数据已移入器件 2。在菊花链中使用三个器件时,必须在这些器件中移位 8 位的若干倍(具体取决于多少器件具有 8 位 SPI,多少器件具有 16 位 SPI)。之后,M-nSCS 线路必须变为逻辑高电平。