ZHCSXG6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
当 DRV81004-Q1 处于跛行回家模式时,可以使用输入引脚来打开通道 2 和 3。如果发生过流、短路或过热,通道会关闭。如果输入引脚保持逻辑高电平,则通道将按以下时序重新启动:
10ms(前 8 次重试)
20ms(随后 8 次重试)
40ms(随后 8 次重试)
80ms(只要输入引脚保持逻辑高电平且错误仍然存在)
如果在任何时候输入引脚设置为逻辑低电平的时间超过 2*tSYNC,则重新启动计时器将复位。在跛行回家模式下,当下一次通道激活时,计时器将再次从 10ms 启动。如需了解更多详细信息,可参阅 图 6-12。过流阈值的行为如节 6.3.4.2 所述。