ZHCSXG6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,集成了保护和诊断特性。该器件专为控制汽车和工业应用中的继电器而设计。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 可用于控制和诊断负载及器件。两个带有映射功能的输入引脚可用于对输出进行直接 PWM 控制。该器件支持使用跛行回家模式激活失效防护。
DRV81004-Q1 的每个低侧开关都具有 700mΩ 导通电阻。当四个通道全部同时打开时,该器件可以为每个输出提供 470mA 电流。每个输出上的集成钳位电路会在关断电感负载期间耗散所存储的能量。
DRV81004-Q1 支持各种保护特性,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81004-Q1 具有高度集成以及嵌入式保护和诊断功能,因此非常适合汽车车身和动力总成应用,以及工业继电器控制应用。