ZHCSXG6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 默认值 |
R=0 W = 1 | R=1 W = 0 | 0001 | 01 | RSVD | MAP13 | MAP12 | MAP11 | MAP10 | 08h | |||||||
字段 | 位 | 类型 | 说明 |
MAP1x | 7-4 | RW | 保留。读取默认值:0b,忽略写入。 |
MAP1x | 3-0 | RW | 输入引脚 1 映射寄存器 0b(默认值):输出 x 未连接到输入引脚 1 1b:输出已连接到输入引脚 注意:通道 3 的相应位默认设置为 1b |