ZHCSXG6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
当器件设置为逻辑低电平并且所有输入引脚也设置为逻辑低电平时,nSLEEP 引脚用于将器件置于睡眠模式。如果 nSLEEP 引脚设置为逻辑低电平,而一个输入引脚设置为逻辑高电平,器件将进入跛行回家模式。
为确保模式转换正确,nSLEEP 引脚必须设置为至少 tI2S(从逻辑高电平转换到逻辑低电平)或 tS2I(从逻辑低电平转换到逻辑高电平)。
将 nSLEEP 引脚设置为逻辑低电平会产生以下结果:
SPI 中的所有寄存器均复位为默认值。
禁用 VDD 和 VM 欠压检测电路以减少电流消耗(如果两个输入均设置为逻辑低电平)。
如果两个输入引脚均设置为逻辑低电平,则不允许任何 SPI 通信(当 nSCS 引脚设置为逻辑低电平时,SDO 引脚将保持高阻抗)。