ZHCSXG6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
DRV81004-Q1 是一款四通道低侧开关,集成了保护和诊断特性。输出级包含四个 N 沟道功率 MOSFET 低侧开关(TJ = 25°C 时,RDS(ON) 典型值为 700mΩ)。DRV81004-Q1 设计用于在低电源电压下运行。它可以在低电池电压 (VM ≥ 3V) 下保持其状态。
16 位 SPI 接口用于控制和诊断器件与负载。SPI 接口支持菊花链,从而通过使用相同的微控制器引脚在一个 SPI 链中连接多个器件(以及具有 8 位 SPI 的器件)。SPI 功能仅在具有数字电源时可用。
DRV81004-Q1 具有连接到两个输出端的两个输入引脚。当 nSLEEP 引脚为逻辑低电平时,无论数字电源电压是否可用,均可使用输入引脚来激活通道 2 和 3。利用输入映射特性,可以将输入引脚连接到不同的输出端,或将更多输出端分配到同一的输入引脚。在这种情况下,可以使用一个输入信号控制更多通道。
在跛行回家模式下,输入引脚直接路由到通道 2 和 3。当 nSLEEP 引脚为逻辑低电平时,无论是否存在数字电源电压,均可使用输入引脚来激活两个通道。
该器件通过开路负载(关闭状态)和短路检测提供负载诊断。对于开路负载检测,可通过 SPI 激活内部电流源。每个输出级都具有短路保护。如果发生过流,受影响的通道会在达到过流检测阈值时关闭,并可通过 SPI 重新激活。
在跛行回家模式运行下,连接到设置为逻辑高电平的输入引脚的通道会在输出重新启动时间过后自动重新启动。每个通道都具有温度传感器,用于保护器件免受过热影响。
参数 | 符号 | 值 |
|---|---|---|
| 模拟电源电压 | VM | 3.0V 至 40V |
| 数字电源电压 | VDD | 3.0V 至 5.5V |
| 最小过压保护 | VM_AZ | 42V |
| 最大导通状态电阻 (TJ = 150°C) | RDS(ON) | 1.4Ω |
| 标称负载电流(TA = 85°C,所有通道) | IL_NOM | 470mA |
| 最大能量耗散 - 重复 | EAR | 10mJ @ IL_EAR = 220mA |
| 最小漏源钳位电压 | VDS_CL | 42V |
| 最大过载开关关闭阈值 | IL_OVL0 | 2.1A 或 3A |
| 最大总静态电流 (TJ ≤ 85°C) | ISLEEP | 2.7μA |
| 最大 SPI 时钟频率 | fSCLK | 5MHz |