ZHCSHY3D April 2018 – March 2026 DLPC3478
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ƒclock | PCLK 频率 | 1.0 | 155.0 | MHz | |
| tp_clkper | PCLK 周期 | 50% 基准点 | 6.45 | 1000 | ns |
| tp_clkjit | PCLK 抖动 | 最大 ƒclock | 请参阅(1) | ||
| tp_wh | PCLK 脉冲持续时间(高电平) | 50% 基准点 | 2.43 | ns | |
| tp_wl | PCLK 脉冲持续时间(低电平) | 50% 基准点 | 2.43 | ns | |
| tp_su | 建立时间 – 在 PCLK 有效边沿之前 HSYNC_CS、DATAEN_CMD、PDATA(23:0) 有效 | 50% 基准点 | 0.9 | ns | |
| tp_h | 保持时间 – 在 PCLK 有效边沿之后 HSYNC_CS、DATAEN_CMD、PDATA(23:0) 有效 | 50% 基准点 | 0.9 | ns | |
| tt | 转换时间 – 所有信号 | 20%至 80%基准点(上升信号) 80% 至 20% 基准点(下降信号) | 0.2 | 2.0 | ns |
| tsetup,3DR | 这是相对于 VSYNC 的建立时间(2) | 50% 基准点 | 1.0 | ms | |
| thold,3DR | 这是相对于 VSYNC 的保持时间(3) | 50% 基准点 | 1.0 | ms | |
图 5-8 并行接口像素时序