| 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| trise,所有(1)(2) | 20% 至 80% 基准点 | | 10 | ns |
| tfall,所有(1)(2) | 80% 至 20% 基准点 | | 10 | ns |
| trise,PARKZ(2) | 20% 至 80% 基准点 | | 150 | ns |
| tfall,PARKZ(2) | 80% 至 20% 基准点 | | 150 | ns |
| tw,GPIO_08(正常停止)脉冲宽度(3) | | 200 | | ms |
| I2C 波特率 | | | 100 | kHz |
(1) 除非另有说明,否则以下信号转换时间适用于所有 DLPC34xx 信号。
(2) 这是避免输入缓冲器振荡的建议信号转换时间。
(3) 脉冲宽度包括该信号的最短高电平时间及最短低电平时间。