ZHCSHY3D April   2018  – March 2026 DLPC3478

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电源电气特性
    6. 5.6  引脚电气特性
    7. 5.7  内部上拉和下拉电气特性
    8. 5.8  DMD SubLVDS 接口电气特性
    9. 5.9  DMD 低速接口电气特性
    10. 5.10 系统振荡器时序要求
    11. 5.11 电源和复位时序要求
    12. 5.12 并行接口帧时序要求
    13. 5.13 并行接口一般时序要求
    14. 5.14 BT656 接口一般时序要求
    15. 5.15 闪存接口时序要求
    16. 5.16 其他时序要求
    17. 5.17 DMD Sub-LVDS 接口开关特性
    18. 5.18 DMD 停驻开关特性
    19. 5.19 芯片组元件使用规格
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  输入源
        1. 6.3.1.1 支持的分辨率和帧速率
        2. 6.3.1.2 3D 显示
        3. 6.3.1.3 并行接口
          1. 6.3.1.3.1 PDATA 总线 - 并行接口位映射模式
      2. 6.3.2  图形显示
        1. 6.3.2.1 外部图形模式
          1. 6.3.2.1.1 8 位单色图形
          2. 6.3.2.1.2 1 位单色图形
        2. 6.3.2.2 内部图形模式
          1. 6.3.2.2.1 自由运行模式
          2. 6.3.2.2.2 触发模式
      3. 6.3.3  器件启动
      4. 6.3.4  SPI 闪存
        1. 6.3.4.1 SPI 闪存接口
        2. 6.3.4.2 SPI 闪存编程
      5. 6.3.5  I2C 接口
      6. 6.3.6  内容自适应照明控制 (CAIC)
      7. 6.3.7  局部亮度增强 (LABB)
      8. 6.3.8  3D 眼镜操作
      9. 6.3.9  测试点支持
      10. 6.3.10 DMD 接口
        1. 6.3.10.1 SubLVDS (HS) 接口
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 用于 3D 深度扫描的图形投影仪
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 使用内部图形流模式的 3D 深度扫描仪
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
    1. 8.1 PLL 设计注意事项
    2. 8.2 系统上电和断电序列
    3. 8.3 上电初始化序列
    4. 8.4 DMD 快速停止控制 (PARKZ)
    5. 8.5 热插拔 I/O 使用情况
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 PLL 电源布局
      2. 9.1.2 基准时钟布局
        1. 9.1.2.1 建议的晶体振荡器配置
      3. 9.1.3 未使用的引脚
      4. 9.1.4 DMD 控制和 SubLVDS 信号
      5. 9.1.5 层变更
      6. 9.1.6 残桩
      7. 9.1.7 端接
      8. 9.1.8 布线过孔
      9. 9.1.9 散热注意事项
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 器件命名规则
        1. 10.1.2.1 器件标识
      3. 10.1.3 视频时序参数定义
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

DLPC3478 ZEZ 封装201 引脚 NFBGA底视图图 4-1 ZEZ 封装201 引脚 NFBGA底视图
DLPC3478
表 4-1 测试引脚和常规控制
引脚I/O类型(4)说明
名称编号
HWTEST_ENC10I6制造测试使能信号。将此信号直接连接到 PCB 上的接地端,以正常运行。
PARKZC13I6DMD 快速停止控制(低电平有效输入,带有一个迟滞缓冲器)。该信号用于在即将发生断电时快速停止 DMD。如果执行快速停止操作,则可能无法实现 DMD 的最长使用寿命;因此,仅当无法完成正常停止操作时,才会将该信号置为有效。PARKZ 信号通常由 DLPAxxxx 中断输出信号提供。
JTAGTCKP12I6TI 内部使用。请勿连接该引脚。
JTAGTDIP13I6TI 内部使用。请勿连接该引脚。
JTAGTDO1N13(1)O1TI 内部使用。请勿连接该引脚。
JTAGTDO2N12(1)O1TI 内部使用。请勿连接该引脚。
JTAGTMS1M13I6TI 内部使用。请勿连接该引脚。
JTAGTMS2N11I6TI 内部使用。请勿连接该引脚。
JTAGTRSTZP11I6TI 内部使用。
该引脚必须通过外部电阻器接地才能正常运行。若在正常运行期间未能将该引脚拉低,会导致启动和初始化问题。(2)
RESETZC11I6上电复位(带有一个迟滞缓冲器的低电平有效输入)。当在 RESETZ 上检测到从低电平到高电平的转换时,自配置启动。在该复位被置为无效之前,所有控制器电源和时钟都必须保持稳定。当 RESETZ 被置为有效时,没有信号处于有效状态。该引脚通常连接到 DLPA200x 的 RESETZ 引脚或 DLPA300X 的 RESET_Z 引脚。
TSTPT_0R12I/O1测试引脚(包括弱内部下拉电阻)。当 RESETZ 被置为低电平时,引脚为三态。在 RESETZ 置为无效大约 1.5µs 后,以输入测试模式选择控制形式采样,然后驱动为输出。(2)(3)

正常使用:保留用于测试输出。保持打开状态以供正常使用。
注意:外部上拉电阻有可能会将 DLPC34xx 置于测试模式。有关更多信息,请参阅节 6.3.9。
TSTPT_1R13I/O1
TSTPT_2R14I/O1
TSTPT_3R15I/O1
TSTPT_4P14I/O1测试引脚 4(包括弱内部下拉电阻)– 在 RESETZ 被置为低电平时设置为三态。在 RESETZ 置为无效大约 1.5µs 后,以输入测试模式选择控制形式采样,然后驱动为输出。保留用于 TRIG_OUT_1 信号(输出)。
TSTPT_5P15I/O1测试引脚(包括弱内部下拉电阻)。当 RESETZ 被置为低电平时,引脚为三态。在 RESETZ 置为无效大约 1.5µs 后,以输入测试模式选择控制形式采样,然后驱动为输出。(2)(3)

正常使用:保留用于测试输出。保持打开状态以供正常使用。
注意:外部上拉电阻有可能会将 DLPC34xx 置于测试模式。有关更多信息,请参阅节 6.3.9。
TSTPT_6N14I/O1
TSTPT_7N15I/O1
如果应用设计不需要外部上拉电阻器,并且没有可克服内部弱下拉电阻的外部逻辑,则此 I/O 可保持开路或不连接状态以实现正常运行。如果应用设计不需要外部上拉电阻器,但有外部逻辑可以克服内部弱下拉电阻器,则建议使用外部下拉电阻器以确保逻辑低电平。
外部电阻器的值必须为 8kΩ 或更小,以补偿提供内部上拉或下拉电阻器的引脚。
如果应用设计不要求外部上拉电阻器,并且没有外部逻辑可以克服内部弱下拉电阻器,那么 TSTPT I/O 可以保持打开(未连接)以正常运行。如果运行过程不需要外部上拉电阻,但有外部逻辑可以克服内部弱下拉电阻,则建议使用外部下拉电阻以确保逻辑低电平。
有关类型定义,请参阅表 4-10。
表 4-2 并行端口输入
引脚(1)(2)I/O类型(4)说明
名称编号并行 RGB 模式BT656 接口模式
PCLKP3I11像素时钟像素时钟
PDM_CVS_TEN4I/O5并行数据掩码。可编程极性,默认为高电平有效。可选信号。未使用
VSYNC_WEP1I11Vsync(3)未使用
HSYNC_CSN5I11Hsync(3)未使用
DATAEN_CMDP2I11数据有效未使用
(典型 RGB 888)
PDATA_0
PDATA_1
PDATA_2
PDATA_3
PDATA_4
PDATA_5
PDATA_6
PDATA_7
K2
K1
L2
L1
M2
M1
N2
N1
I11蓝色(位权重 1)
蓝色(位权重 2)
蓝色(位权重 4)
蓝色(位权重 8)
蓝色(位权重 16)
蓝色(位权重 32)
蓝色(位权重 64)
蓝色(位权重 128)
BT656_Data (0)
BT656_Data (1)
BT656_Data (2)
BT656_Data (3)
BT656_Data (4)
BT656_Data (5)
BT656_Data (6)
BT656_Data (7)
(典型 RGB 888)
PDATA_8
PDATA_9
PDATA_10
PDATA_11
PDATA_12
PDATA_13
PDATA_14
PDATA_15
R1
R2
R3
P4
R4
P5
R5
P6
I11绿色(位权重 1)
绿色(位权重 2)
绿色(位权重 4)
绿色(位权重 8)
绿色(位权重 16)
绿色(位权重 32)
绿色(位权重 64)
绿色(位权重 128)
未使用
(典型 RGB 888)
PDATA_16
PDATA_17
PDATA_18
PDATA_19
PDATA_20
PDATA_21
PDATA_22
PDATA_23
R6
P7
R7
P8
R8
P9
R9
P10
I11红色(位权重 1)
红色(位权重 2)
红色(位权重 4)
红色(位权重 8)
红色(位权重 16)
红色(位权重 32)
红色(位权重 64)
红色(位权重 128)
未使用
3DRN6I11光控制
  • 内部图形模式的外部输入触发信号(输入)
3D 基准
  • 对于 3D 应用:左或右 3D 基准(左 = 1,右 = 0)。将由主机提供。必须在每一帧的中间转换(靠近 VSYNC 的有效边沿的时间不要小于 1ms)
  • 如果未使用 3D 应用,则通过外部电阻器将此输入拉至低电平。
PDATA(23:0) 总线映射取决于像素格式和源代码模式。请参阅后面的详细信息部分。
通过外部电阻器(8kΩ 或更小的电阻)将未使用的输入接地或下拉至接地。
VSYNC 和 HSYNC 极性可通过软件来调整。
有关类型定义,请参阅表 4-10。
表 4-3 DSI 输入数据和时钟
引脚I/O类型(1)说明
名称编号
DCLKN
DCLKP
E2
E1
——未使用;保持未连接和悬空。
DD0N
DD0P
DD1N
DD1P
DD2N
DD2P
DD3N
DD3P
G2
G1
F2
F1
D2
D1
C2
C1
——未使用;保持未连接和悬空。
RREFF3——请将该引脚保持未连接和悬空状态。
有关类型定义,请参阅表 4-10。
表 4-4 DMD 复位和偏置控制
引脚I/O类型(1)说明
名称编号
DMD_DEN_ARSTZB1O2DMD 驱动器使能(高电平有效)。DMD 复位(低电平有效)。在提供相应的 I/O 电源时,控制器会在 DMD 停止后且在 DMD 断电之前将此信号驱动为低电平。如果 DLPC34xx 的 1.8V 电源独立于 DMD 的 1.8V 电源,则 TI 建议加入一个弱的外部下拉电阻器,以在 DMD 电源施加时 DLPC34xx 电源不活动的情况下将信号保持在低电平。
DMD_LS_CLKA1O3DMD,低速 (LS) 接口时钟
DMD_LS_WDATAA2O3DMD,低速 (LS) 串行写入数据
DMD_LS_RDATAB2I6DMD,低速 (LS) 串行读取数据
有关类型定义,请参阅表 4-10。
表 4-5 DMD SubLVDS 接口
引脚I/O类型(1)说明
名称编号
DMD_HS_CLK_P
DMD_HS_CLK_N
A7
B7
O4DMD 高速 (HS) 接口时钟
DMD_HS_WDATA_H_P
DMD_HS_WDATA_H_N
DMD_HS_WDATA_G_P
DMD_HS_WDATA_G_N
DMD_HS_WDATA_F_P
DMD_HS_WDATA_F_N
DMD_HS_WDATA_E_P
DMD_HS_WDATA_E_N
DMD_HS_WDATA_D_P
DMD_HS_WDATA_D_N
DMD_HS_WDATA_C_P
DMD_HS_WDATA_C_N
DMD_HS_WDATA_B_P
DMD_HS_WDATA_B_N
DMD_HS_WDATA_A_P
DMD_HS_WDATA_A_N
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A8
B8
A9
B9
A10
B10
A11
B11
O4DMD SubLVDS 高速 (HS) 接口写入数据通道。DMD_HS_WDATA 引脚的真正编号及应用取决于软件配置。请参阅表 6-10。
有关类型定义,请参阅表 4-10。
表 4-6 外设接口(1)
引脚(1)I/O类型(3)说明
名称编号
CMP_OUTA12I6逐次逼近型 ADC(模数转换器)比较器输出(DLPC34xx 输入)。要实现此目标,请使用逐次逼近型 ADC,其热敏电阻馈送外部比较器的一个输入,并且 DLPC34xx 控制器 GPIO_10 (RC_CHARGE) 引脚驱动比较器的另一侧。建议使用 DLPAxxxx 来实现此功能。如果不使用此功能,则必须将 CMP_OUT 下拉至接地。(迟滞缓冲器)
CMP_PWMA15O1TI 内部使用。请勿连接该引脚。
HOST_IRQ(2)N8O9主机中断(输出):
HOST_IRQ 指示 DLPC34xx 自动初始化何时进行,最重要的是何时完成。
这个引脚在复位期间为三态。必须在该信号上包含一个外部上拉电阻器。
IIC0_SCL(4)N10I/O7I2C 从器件(端口 0)SCL(具有输入迟滞的双向开漏信号):该引脚需要使用一个外部上拉电阻器。从器件 I2C I/O 可耐受 3.6V 电压(高电压输入容差)并由 VCC_INTF(可为 1.8V、2.5V 或 3.3V)供电。外部 I2C 上拉电阻器必须连接到电源电压相等或更高、最大电压不超过 3.6V 的主机电源(较低的上拉电源电压通常不满足从器件 I2C 输入缓冲器的 VIH 规格)。
IIC1_SCLR11I/O8TI 内部使用。TI 建议使用外部上拉电阻器。
IIC0_SDA(4)N9I/O7I2C 从器件(端口 0)SDA。(具有输入迟滞的双向开漏信号):该引脚需要使用一个外部上拉电阻器。从器件 I2C 端口是控制器的控制端口。从器件 I2C I/O 引脚可耐受 3.6V 电压(高输入电压容差)并由 VCC_INTF(可为 1.8V、2.5V 或 3.3V)供电。外部 I2C 上拉电阻器必须连接到电源电压相等或更高、最大电压不超过 3.6V 的主机电源(较低的上拉电源电压通常不满足从器件 I2C 输入缓冲器的 VIH 规格)。
IIC1_SDAR10I/O8TI 内部使用。TI 建议使用外部上拉电阻器。
LED_SEL_0B15O1LED 使能选择。通过 DLPC34xx 可编程 DMD 序列自动控制
LED_SEL(1:0)
00
01
10
11
已启用 LED
无
红色
绿色
蓝色
LED_SEL_1B14O1当 RESETZ 被置为有效并提供相应的 I/O 电源时,控制器会将这些信号驱动为低电平。在整个自动初始化过程中,控制器继续将这些信号驱动为低电平。建议使用弱外部下拉电阻器,以确保在未应用 I/O 电源时将这些 LED 禁用。
SPI0_CLKA13O13SPI(串行外设接口)端口 0,时钟。此引脚通常连接至闪存时钟。
SPI0_CSZ0A14O13SPI 端口 0 芯片选择 0(低电平有效输出)。此引脚通常连接至闪存芯片选择。
TI 建议使用一个外部上拉电阻器来避免在控制器复位置为有效期间外部 SPI 器件出现悬空输入。
SPI0_CSZ1C12O13SPI 端口 0,芯片选择 1(低电平有效输出)。此引脚通常保持未使用状态。
TI 建议使用一个外部上拉电阻器来避免在控制器复位置为有效期间外部 SPI 器件出现悬空输入。
SPI0_DINB12I12同步串行端口 0,接收数据输入。此引脚通常连接到闪存数据输出。
SPI0_DOUTB13O13同步串行端口 0,发送数据输出。此引脚通常连接到闪存数据输入。
外部上拉电阻器必须为 8kΩ 或更小的值。
有关使用的更多信息,请参阅节 6.3.3。
有关类型定义,请参阅表 4-10。
然而,当 VCC_INTF 已上电且 VDD 未上电时,控制器可能会将 IIC0_xxx 引脚驱动为低电平,这会阻止该 I2C 总线上的通信。对于任何在此总线上具有其他从属器件的系统,在为 VDD 引脚上电之前,请勿为 VCC_INTF 引脚上电。
表 4-7 GPIO 外设接口 (1)
引脚(1)I/O类型(3)说明(2)
名称编号
GPIO_19M15I/O1通用 I/O 19(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_18M14I/O1通用 I/O 18(磁滞缓冲器)。选项:
  1. 可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
  2. MTR_SENSE,电机检测(输入):对于对焦电机控制应用,此 GPIO 必须配置为 DLPC34xx 的输入,并由对焦电机位置传感器提供。
GPIO_17L15I/O1通用 I/O 17(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_16L14I/O1通用 I/O 16(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_15K15I/O1通用 I/O 15(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_14K14I/O1通用 I/O 14(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_13J15I/O1通用 I/O 13(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_12J14I/O1通用 I/O 12(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_11H15I/O1通用 I/O 11(磁滞缓冲器)。选项:
  1. 热敏电阻电源使能(输出)。在使用和启用热敏电阻时打开其电源。
  2. 可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_10H14I/O1通用 I/O 10(磁滞缓冲器)。选项:
  1. RC_CHARGE(输出):用于向热敏电阻接口的 RC 充电电路供电。
  2. 可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_09G15I/O1通用 I/O 09(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_08G14I/O1通用 I/O 08(磁滞缓冲器)。正常微镜停止请求(低电平有效):由主机的 PROJ_ON 输出驱动。该信号上的逻辑低电平会使 DLPC34xx 停止 DMD,但不会使 DMD 断电(改由 DLPAxxxx 执行该操作)。最短高电平时间为 200ms。最短低电平时间为 200ms。
GPIO_07F15I/O1通用 I/O 07(磁滞缓冲器)。选项:
  1. 光控制:保留用于 TRIG_OUT_2 信号(输出)。
  2. 可选 GPIO。应配置为逻辑零 GPIO 输出,如果不使用,则保持未连接状态(否则,它将需要外部上拉或下拉电阻以避免 GPIO 输入悬空)。
GPIO_06F14I/O1通用 I/O 06(磁滞缓冲器)。选项:
  1. 光控制:保留用于图形就绪信号(输出)。仅适用于内部图形流模式。
  2. 可选 GPIO。应配置为逻辑零 GPIO 输出,如果不使用,则保持未连接状态(否则,它将需要外部上拉或下拉电阻以避免 GPIO 输入悬空)。
GPIO_05E15I/O1通用 I/O 05(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_04E14I/O1通用 I/O 04(磁滞缓冲器)。选项:
  1. 3D 眼镜控制(输出):控制 3D 眼镜上的快门(左 = 1、右 = 0)。
  2. SPI1_CSZ1(低电平有效输出):可选 SPI1 芯片选择 1 信号。需要一个外部上拉电阻器以在复位和自动初始化过程中停用此信号。
  3. 可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻器,以避免 GPIO 输入悬空。
GPIO_03D15I/O1通用 I/O 03(磁滞缓冲器)。SPI1_CSZ0(低电平有效输出):SPI1 芯片选择 0 信号。此引脚通常连接至 DLPAxxxx SPI_CSZ 引脚。需要一个外部上拉电阻器以在复位和自动初始化过程中停用此信号。
GPIO_02D14I/O1通用 I/O 02(磁滞缓冲器)。SPI1_DOUT(输出):SPI1 数据输出信号。此引脚通常连接至 DLPAxxxx SPI_DIN 引脚。
GPIO_01C15I/O1通用 I/O 01(磁滞缓冲器)。SPI1_CLK(输出):SPI1 时钟信号。此引脚通常连接至 DLPAxxxx SPI_CLK 引脚。
GPIO_00C14I/O1通用 I/O 00(磁滞缓冲器)。SPI1_DIN(输入):SPI1 数据输入信号。此引脚通常连接至 DLPAxxxx SPI_DOUT 引脚。
GPIO 引脚必须通过软件针对输入、输出、双向或漏极开路操作进行配置。某些 GPIO 引脚具有一种或多种备用模式,这些模式也可通过软件进行配置。每个配置为开漏的信号都需要一个外部上拉电阻器。
DLPC3478 控制器的通用 I/O。这些 GPIO 引脚可通过软件进行配置。
有关类型定义,请参阅表 4-10。
表 4-8 时钟和 PLL 支持
引脚I/O类型(1)说明
名称编号
PLL_REFCLK_IH1I11‌基准时钟晶体输入。如果使用外部振荡器而不是晶体,则使用此引脚作为振荡器输入。
PLL_REFCLK_OJ1O5‌基准时钟晶体回路。如果使用外部振荡器而不是晶体,请将该引脚保持未连接状态(悬空,不增加容性负载)。
有关类型定义,请参阅表 4-10。
表 4-9 电源和接地
引脚I/O类型说明
名称编号
VDDC5、D5、D7、D12、J4、J12、K3、L4、L12、M6、M9、D9、D13、F13、H13、L13、M10、D3、E3—PWR内核 1.1V 电源(主电源 1.1V)
VDDLP12C3——未使用。建议在外部将此引脚连接到 VDD。
VSSC4、D6、D8、D10、E4、E13、F4、G4、G12、H4、H12、J3、J13、K4、K12、L3、M4、M5、M8、M12、G13、C6、C8、F6、F7、F8、F9、F10、G6、G7、G8、G9、G10、H6、H7、H8、H9、H10、J6、J7、J8、J9、J10、K6、K7、K8、K9、K10—GND内核接地(eDRAM、DSI、I/O 接地、热接地)
VCC18C7、C9、D4、E12、F12、K13、M11—PWR所有 1.8V I/O 电源:
(用于除主机或并行接口及 SPI 闪存接口之外的所有 I/O 引脚的 1.8V 电源。这包括 RESETZ、PARKZ LED_SEL、CMP_OUT、GPIO、IIC1、TSTPT 及 JTAG 引脚)
VCC_INTFM3、M7、N3、N7—PWR主机或者并行接口 I/O 电源:1.8V 至 3.3V(包括 IIC0、PDATA、视频同步及 HOST_IRQ 引脚)
VCC_FLSHD11—PWR闪存接口 I/O 电源:1.8V 至 3.3V
(专用 SPI0 电源引脚)
VDD_PLLMH2—PWRMCG PLL(主时钟发生器相位锁定环路)1.1V 电源
VSS_PLLMG3—RTNMCG PLL 回路
VDD_PLLDJ2—PWRDCG PLL(DMD 时钟发生器相位锁定环路)1.1V 电源
VSS_PLLDH3—RTNDCG PLL 回路
表 4-10 I/O 类型下标定义
I/O电源基准ESD 结构
下标说明
1具有 8mA 驱动的 1.8V LVCMOS I/O 缓冲器Vcc18连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
2具有 4mA 驱动的 1.8V LVCMOS I/O 缓冲器Vcc18连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
3具有 24mA 驱动的 1.8V LVCMOS I/O 缓冲器Vcc18连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
41.8V SubLVDS 输出,具有 4mA 驱动Vcc18连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
51.8V、2.5V、3.3V LVCMOS,具有 4mA 驱动Vcc_INTF连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
61.8V LVCMOS 输入Vcc18连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
71.8V、2.5V、3.3V I2C,具有 3mA 驱动Vcc_INTF连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
81.8V I2C,具有 3mA 驱动Vcc18连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
91.8V、2.5V、3.3V LVCMOS,具有 8mA 驱动Vcc_INTF连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
10保留
111.8V、2.5V、3.3V LVCMOS 输入Vcc_INTF连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
121.8V、2.5V、3.3V LVCMOS 输入Vcc_FLSH连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管
131.8V、2.5V、3.3V LVCMOS,具有 8mA 驱动Vcc_FLSH连接到 GND 和电源轨的 ESD 二极管