ZHDS084 February 2026 BQ27Z855
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBAT_FS | 电池电压测量满标量程 | VIN = VBAT | -0.2 | 5.5 | V | |
| VBAT_ERR | 电池电压测量误差 | VIN = VBAT,TA = 25℃,VBAT = 2.5 至 5.0V,校准后 | -4 | ±2 | 4 | mV |
| VTS_FS | 外部热敏电阻电压测量满标量程 | VIN = VTS | -0.2 | VREG18 | V | |
| tADC_CONV(4) | 转换时间 | 单次转换 | 11.72 | ms | ||
| BADC_ER(2)(3) | 有效分辨率 | 单次转换 | 14 | 15 | 位 | |
| RVADC_IN(1) | 有效输入电阻 | 8 | MΩ | |||