ZHDS084 February 2026 BQ27Z855
ADVANCE INFORMATION
为了支持补充模式和连续的高系统负载脉冲,器件使用内部控制逻辑和在器件的 CP 和 CP_BOOT 引脚之间连接的外部电容器 (CCP) 打开 CHG FET。当器件进入 CHG = LIN_ON 状态时,该电容器会放电至器件的 CHG 引脚,并在 CHG FET 导通后立即重新充电。此外,如果启用了器件的电流限制器,则无论器件是否主动为电池充电,都会在器件运行期间为外部 CCP 电容器充电。
当外部 CP 电容器充电时,电容器使用可用的电池电压进行充电。为了确保器件正确进入和退出补充模式,不建议在电芯 (CELL+) 的正极端子与器件的 BAT 引脚之间增加电阻。这可防止在 CP 电容器必须在系统高负载脉冲之间重新充电,以支持下一次进入补充模式时出现意外的器件掉电。建议 CELL+ 和器件 BAT 引脚之间的总电阻不超过 110mΩ。
将具有 1µF 建议典型电容的外部 CP 电容器放置在 CP 和 CP_BOOT 引脚之间,并尽可能靠近器件。