ZHDS084 February 2026 BQ27Z855
ADVANCE INFORMATION
该器件的充电 (CHG) FET 驱动器允许独立控制 CHG FET。如果检测到与充电相关的保护故障,例如电池过压 (OVP) 和充电过流 (OCC),则 CHG FET 会自动禁用。如果满足器件固件中编程的恢复条件,则可以重新启用 CHG FET。
此外,可启用 BQ27Z855 器件的 CHG FET,以线性工作模式进行控制,从而用作电流限制器,并控制电池的 CC-CV 充电曲线。这还使 CHG FET 能够在理想二极管模式下运行,在该模式下,可以启用 CHG FET,以允许放电电流流经 CHG FET,而不是体二极管。并且,如果器件的集成理想二极管控制器检测到充电电流,则可以禁用放电电流。