ZHDS084 February 2026 BQ27Z855
ADVANCE INFORMATION
BQ27Z855 电量监测计可与 1 节串联锂离子和锂聚合物电池组搭配使用。要为特定电池组实施和设计一组全面的参数,用户需要使用 Battery Management Studio (BQStudio)(开发过程中安装在 PC 上的图形用户界面工具)和基于 USB 的 PC 接口板(如 EV2500 或 EV2400)来对电量计进行编程和通信。产品中安装的固件具有默认值,这些数据在相关的 BQ27Z855 技术参考手册中进行了汇总。使用 BQStudio 工具时,可以在开发过程中更改这些默认值以满足特定的应用要求,但需要先知道系统参数,例如启用或禁用某些运行特性、电芯配置和最适合所用电芯的化学成分等。最终的闪存映像在配置和测试完成后提取,用于大规模生产,并被称为“黄金映像”。