ZHDS084 February 2026 BQ27Z855
ADVANCE INFORMATION
TS 输入由内部 18kΩ(典型值)线性化上拉电阻启用,以支持使用 10kΩ (25°C) NTC 外部热敏电阻,例如 Semitec 103AT-2。NTC 热敏电阻应连接在 VSS 和单个 TS 引脚之间。然后,VADC 通过其输入多路复用器进行模拟测量。
如果需要不同类型的热敏电阻,则可能需要更改器件固件中的配置。