ZHDS084 February 2026 BQ27Z855
ADVANCE INFORMATION
一旦电池电压达到充电电压调节目标 (V BAT_REG),器件就会以恒压充电模式运行。CV 环路变得主导,充电电流开始自然逐渐减小。不同的 V BAT_REG 设置 CV 环路可以根据当前温度范围调节充电电压,该设置可在器件数据闪存中配置(请参阅 BQ27Z855《技术参考手册》的充电电压部分)。一旦充电电流达到通过 Charge Term Taper Current 数据闪存参数编程的充电电流目标 (ITERM),并且满足 BQ27Z855《技术参考手册》中规定的所有有效充电终止条件,电池充电完成并且器件设置 [VCT] 位。