ZHDS084 February 2026 BQ27Z855
ADVANCE INFORMATION
当电池电压上升到或高于编程的 ZVCHG Exit Threshold 值时,器件转换至线性模式,CHG FET 现在处于 CHG = LIN 状态,以预充电模式运行。在预充电模式下,设备通过充电电流调节电平 ICHG 的恒定电流 (CC) 环路,为电池充电。器件根据器件数据闪存中编程的 Pre-Charging:Current 值调节 ICHG。一旦电池达到编程的 Charging Voltage Low 值,器件将在快速充电模式下运行,并根据编程的 ICHG 值为电池充电。
如果启用,预充电超时保护 (PTO) 安全计时器会计算器件处于预充电模式的时间,如果累积的时间超过 PTO:Delay 阈值,则可以禁用充电。