未启用 BQ27Z855 器件的集成限流器时,该器件可与系统中的智能充电器交互以支持充电控制功能。
这些充电控制特性包括:
- 根据有效温度范围报告充电电压和充电电流 - JEITA 温度范围 T1、T2、T3、T4、T5 和 T6
- 提供更复杂的充电曲线,包括标准温度范围内的子范围
- 使用 I2C 总线通信接口向智能充电器报告恒流 — 恒压 (CC–CV) 充电曲线所需的适当充电电流和充电电压
- 支持预充电和零伏充电
- 在电池包温度超出编程范围时采用充电禁止和充电暂停功能
- 激活充电和放电警报以报告充电故障并指示充电状态
- 请求降低智能充电器的充电电流和充电电压,以应对电池老化
更多有关器件充电控制功能套件的信息,请参阅 BQ27Z855 技术参考手册的“高级充电算法”一章。