ZHDS084 February 2026 BQ27Z855
ADVANCE INFORMATION
该器件使用集成式 Δ-Σ 模数转换器 (CCADC) 进行电流测量。CCADC 通过测量超小外部检测电阻两端的电压降来测量电池的充放电流。积分 CCADC 测量 -100mV 至 100mV 范围内的双极信号,VSRP – VSRN 为正值时表示充电电流,为负值时表示放电电流。
外部检测电阻器可低至 0.5mΩ,而差分电压的极性决定电池处于充电还是放电模式。