ZHCSRW0D February 2023 – August 2026 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
引脚属性 表定义了在引脚上实现的 SoC 引脚多路复用信号功能,而未定义器件子系统中实现的信号功能的次级多路复用。该表未说明信号功能的次级多路复用。有关辅助多路复用信号功能的更多信息,请参阅器件 TRM 的相应外设章节。
I = 输入
O = 输出
OD = 输出,具有开漏输出功能
IO = 输入、输出或同时输入和输出
IOD = 输入、输出或同时输入和输出,具有开漏输出功能
IOZ = 输入、输出或同时输入和输出,具有三态输出功能
OZ = 具有三态输出功能的输出
A = 模拟
PWR = 电源
GND = 接地
不支持将两个引脚配置为同一引脚多路复用信号功能,因为这可能会产生意外结果。适当的软件配置可以轻松防止这种情况发生。
当某焊盘被设定为未由引脚多路复用定义的多路复用模式时,该焊盘的运行方式是未定义的。必须避免这种情况。
有关更多信息,请参阅电气特性一节中的迟滞值。
有关电气特性,请参阅电气特性一节中相应的缓冲器类型表。