ZHCSXL1A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
Sitara™ MPU 系列中的 AM62D 处理器面向需要高性能数字信号处理的应用。其中的一些应用包括:
此器件上的关键内核包括德州仪器 (TI) 的 Arm® Cortex®-A53 和 C7000™(“C7x”)标量和矢量 DSP 内核、专用矩阵乘法加速器 (MMA) 以及隔离式 MCU 岛。所有这些都由工业和汽车级安全硬件加速器提供保护。
DSP 内核概述:C7x 系列的 C7504 内核提供高达 40GFLOPS 的 DSP 计算能力。与上一代 C66x DSP 内核相比,该内核可实现 4 倍到 8 倍或更强性能。其中一些关键特性包括:
集成概述:除了 C7x DSP 内核外,AM62D SoC 还集成高达四核 Arm® Cortex®-A53,从而提供额外的 16.8KDMIPS 计算能力以及 Linux 或实时操作系统 (RTOS) 的 HLOS 灵活性。最多两个 Arm® Cortex®-R5F 子系统能够管理低级的时序关键型处理任务,使 Arm® Cortex®-A53 和 DSP 内核不受应用的影响。集成的诊断和安全功能可支持高达 SIL-2 和 ASIL-B 级别的运行,同时集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。AM62D 器件还提供具有时间敏感网络 (TSN) 功能的 3 端口千兆位以太网交换机,从而实现以太网音频视频桥接 (eAVB) 和 Dante 等音频网络功能,而 McASP 等外设可支持多通道 I2S 和 TDM 音频输入和输出。
有关超集器件片上系统 (SoC) 的特性、子系统和架构的更多信息,请参阅器件 TRM。