ZHCSXL1A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
表 4-1 对各器件进行了比较,突出显示了其中的差异。
| 特性 | 参考 名称 |
AM62D-Q1 | |
|---|---|---|---|
| AM62D24 | AM62D22 | ||
| WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:13] (1) 按器件“特性”代码的寄存位值(有关器件特性的更多信息,请参阅命名规则说明表) |
|||
| G: | 0x41167 | 0x41127 | |
| 处理器和加速器 | |||
| 速度等级 | 请参阅表 6-1器件速度等级 | ||
| Arm Cortex-A53 微处理器子系统 |
Arm A53 | 四核 | 双核 |
| 带矩阵乘法加速器的 C7x256V DSP | C7x MMA | 高达 1GHz | |
| MCU 域中的 Arm Cortex-R5F | MCU_R5F | 单核 功能安全(可选)(3) |
|
| 器件管理子系统 | WKUP_R5F | 单核 | |
| 硬件安全模块 | HSM | 是 | |
| 加密加速器 | 安全性 | 是 | |
| 程序和数据存储 | |||
| MAIN 域中的片上共享存储器 (RAM) | OCSRAM | 64KB | |
| MCU 域中的片上共享存储器 (RAM) | MCU_MSRAM | 512KB | |
| LPDDR4 DDR 子系统 | DDRSS | 具有内联 ECC 的 32 位数据,高达 8GB | |
| 通用存储器控制器 | GPMC | 高达 128MB,具有 ECC | |
| 外设 | |||
| 模块化控制器局域网接口 | MCAN | 3 | |
| 完整 CAN-FD 支持 | CAN-FD | 是 | |
| 通用 I/O | GPIO | 高达 168 | |
| 内部集成电路接口 | I2C | 6 | |
| 多通道音频串行端口 | MCASP | 3 | |
| 多通道串行外设接口 | MCSPI | 5 | |
| 多媒体卡/安全数字接口 | MM/CSD | 1x eMMC(8 位) | |
| 2x SD/SDIO(4 位) | |||
| OSPI/QSPI/SPI(2) 闪存子系统 | OSPI | 是 | |
| 千兆位以太网接口 | CPSW3G | 是 | |
| 通用计时器 | 计时器 | 12 个(MCU 通道中 4 个) | |
| 增强型脉宽调制器模块 | EPWM | 3 | |
| 增强型捕获模块 | ECAP | 3 | |
| 增强型正交编码器脉冲模块 | EQEP | 3 | |
| 通用异步接收器/发送器 | UART | 9 | |
| 具有 DPHY 的 CSI2-RX 控制器 | CSI-RX | 1 | |
| 具有 PHY 的 USB2.0 控制器 | USB 2.0 | 2 | |