ZHCSXL1A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C17、D22、Y7 |
| TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C22、E17 |
| TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B17、D21 |
| TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B22、C18 |
| TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | AB7、B16、E22 |
| TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C21、E16、Y6 |
| TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | E18、F14 |
| TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C15、D18 |