ZHCSXL1A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-1 定义了每个器件速度等级的时钟的最大工作频率,表 6-2 定义了器件子系统和内核时钟的仅有有效运行性能点 (OPP)。
| 速度 等级 |
VDD_CORE (V)(1) |
最大工作频率 (MHz) | 最大 转换 率 (MT/s)(2) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A53SS (Cortex-A53x) |
C7x | 主 SYSCLK |
MCU R5F / SYSCLK |
设备 管理器 R5F / CLK |
HSM | LPDDR4 | ||
| P | 0.75/0.85 | 1000 | 500 | 500 | 800 / 400 |
800 / 400 |
400 | 3733 |
| R | 0.75 | 1000 | 850 | 500 | 800 / 400 |
800 / 400 |
400 | 3733 |
| 0.85 | 1000 | |||||||
| V | 0.75 | 1250 | 850 | 500 | 800 / 400 |
800 / 400 |
400 | 3733 |
| 0.85 | 1400 | 1000 | ||||||
| OPP | A53SS(1) | C7x | 固定工作频率选项 (MHz)(2) | MT/s(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 SYSCLK |
MCU R5F / SYSCLK |
设备 管理器 R5F / CLK |
HSM | LPDDR4 | |||
| 高电平 |
从 ARM0 PLL 旁路 至 速度 等级 最大值 |
从 C7x PLL 旁路 至 速度 等级 最大值 |
500 | 800 / 400 |
800 / 400 |
400 | 从 DDR PLL 旁路(4) 至 速度 等级 最大值 |
| 低 | 250 | 400 / 200 |
400 / 133 |
133 | |||