ZHCSTN3D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ C 引脚 [4] | ZCZ S 引脚 [4] | ZCZ F 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPI0_CLK | O | OSPI 时钟 | L2、N2 | L2、N2 | N2 |
| OSPI0_CLKLB (4) | IO | OSPI 时钟环回 | LB | LB | LB |
| OSPI0_DQS | I | OSPI 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入 | M1、M3 | M1、M3 | M3 |
| OSPI0_ECC_FAIL | I | OSPI ECC 故障状态引脚 | A9、H1、K3 | A9、H1、K3 | A9 |
| OSPI0_LBCLKO (3) | O | OSPI 环回时钟输出 | L3 | L3 | L3 |
| OSPI0_ZCZ_F_WP (5) | OSPI0 ZCZ_F 封装写保护信号 | L1 | |||
| OSPI0_CSn0 | O | OSPI 片选 0 | H1、P1 | H1、P1 | |
| OSPI0_CSn1 | O | OSPI 片选 1 | R3 | R3 | R3 |
| OSPI0_D0 (1) | IO | OSPI 数据位 0 (SOP0) | N1、P1 | N1、P1 | N1 |
| OSPI0_D1 (2) | IO | OSPI 数据位 1 (SOP1) | J1、N4 | J1、N4 | N4 |
| OSPI0_D2 | IO | OSPI 数据位 2 | L1、M4 | L1、M4 | |
| OSPI0_D3 | IO | OSPI 数据位 3 | K4、P3 | K4、P3 | |
| OSPI0_D4 | IO | OSPI 数据位 4 | M1、P3 | M1、P3 | |
| OSPI0_D5 | IO | OSPI 数据位 5 | K2、L1 | K2、L1 | |
| OSPI0_D6 | IO | OSPI 数据位 6 | L2、M4 | L2、M4 | |
| OSPI0_D7 | IO | OSPI 数据位 7 | J4、K1 | J4、K1 | K1 |
| OSPI0_RESET_OUT0 | O | OSPI 复位输出 0 | B9、J1、J3 | B9、J1、J3 | B9 |
| OSPI0_RESET_OUT1 | O | OSPI 复位输出 1 | A9、H1 | A9、H1 | A9 |
| OSPI0_ZCZ_F_RESET_OUT0 (6) | OSPI0 ZCZ_F 封装复位信号 | J3 |