ZHCSQ84E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | tc(SCLK) | SCLK 周期时间 | 手动 IO 时序模式,时钟模式 0 | 10.41 | ns | |
| 手动 IO 时序模式,时钟模式 3 | 13.02 | ns | ||||
| Q2 | tw(SCLKL) | SCLK 低电平的脉冲持续时间 | 全部 | Y(4) × P(1) – 1 | ns | |
| Q3 | tw(SCLKH) | SCLK 高电平的脉冲持续时间 | 全部 | Y(4) × P(1) – 1 | ns | |
| Q4 | td(CS-SCLK) | 延迟时间,SCLK 下降沿到 CS 有效沿,CS1:0 | 手动 IO 时序模式 | –M(2) × P(1) – 2 | –M(2) × P(1) + 2 | ns |
| Q5 | td(SCLK-CS) | 延迟时间,SCLK 下降沿到 CS 无效沿,CS1:0 | 手动 IO 时序模式 | N(3) × P(1) – 2 | N(3) × P(1) + 2 | ns |
| Q6 | td(SCLK-D0) | SCLK 下降沿到 d[0] 转换的延迟时间 | 手动 IO 时序模式 | -1 | 2 | ns |
| Q7 | tena(CS-D0LZ) | 使能时间,CS(片选)有效沿到 d [0] 驱动(低阻抗) | 全部 | –P(1) – 2 | –P(1) + 2 | ns |
| Q8 | tdis(CS-D0Z) | 禁用时间,CS 有效边沿到 d[0] 三态(高阻抗) | 全部 | –P(1) – 2 | –P(1) + 2 | ns |
| Q9 | td(SCLK-D0) | 延迟时间,SCLK 第一个下降沿到 d [0] 第一次转换 | 手动 IO 时序模式,仅 PHA=0 | –P(1) – 1 | –P(1) + 2 | ns |