ZHCSQ84E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| QSPI0_CLK | O | QSPI 时钟 | N2 |
| QSPI0_CLKLB (3) | IO | QSPI 时钟环回 | LB |
| QSPI0_CSn0 | O | QSPI 片选 0 | P1 |
| QSPI0_CSn1 | O | QSPI 片选 1 | R3 |
| QSPI0_D0 (1) | IO | QSPI 数据位 0 (SOP0) | N1 |
| QSPI0_D1 (2) | I | QSPI 数据位 1 (SOP1) | N4 |
| QSPI0_D2 | I | QSPI 数据位 2 | M4 |
| QSPI0_D3 | I | QSPI 数据位 3 | P3 |