ZHCSQ84E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| TJ (℃) | 小时 | 天 | 年 | 时间百分比 |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 1200 | ≅50 | ≅0.14 | 6% |
| 75 | 4000 | ≅167 | ≅0.46 | 20% |
| 95 | 13000 | ≅541 | ≅1.48 | 65% |
| 130 | 1600 | ≅67 | ≅0.18 | 8% |
| 150 | 200 | ≅8.5 | ≅0.023 | 1% |
| 总计 | 20000 | ≅833 | ≅2.28 | 100% |