ZHCSQ84E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| PORz | I | 器件上电 (PORz) 冷复位 | R2 |
| SAFETY_ERRORn | OD | ESM 安全错误信号 | D4 |
| WARMRSTn | IO | 热复位请求(输入)/热复位状态(输出) | C3 |
SAFETY_ERRORn 信号在 LVCMOS 电压缓冲器引脚上实现;通过将 ESM 模块配置为输出恒定低电平并切换输出使能,可将该信号配置为开漏输出。输出缓冲器在启用时驱动为低电平,在禁用时驱动为高阻抗。
(I2C OD FS) 是唯一具有失效防护功能的 IO 电压缓冲器。这些只用于 I2C0 引脚。其他 IO 不允许施加任何大于 (VDD + 0.3V) 的电势。这意味着当电源关断时,无法为这些引脚提供任何电势。所有可为这些 IO 提供电势的连接器件都必须由同一个为各自 IO 电源轨供电的电源供电。