ZHCSQ84E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII4 | tsu(RD-RXC) | 建立时间,在 RXC 高电平/低电平之前 RD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1 | ns | |
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| tsu(RX_CTL-RXC) | 建立时间,在 RXC 高电平/低电平之前 RX_CTL 有效 | 10Mbps | 1 | ns | ||
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| RGMII5 | th(RXC-RD) | 保持时间,在 RXC 高电平/低电平之后 RD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1 | ns | |
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| th(RXC-RX_CTL) | 保持时间,在 RXC 高电平/低电平之后 RX_CTL 有效 | 10Mbps | 1 | ns | ||
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns |