(4)
| 编号 |
参数 |
说明 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| GNF12(1) |
tacc(d) |
访问时间,GPMC0_AD[31:0](3) |
|
J(2) |
ns |
(1) GNF12 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 GNF12 功能时钟周期结束后,输入数据通过有效功能时钟边沿在内部采样。GNF12 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
(2) J = AccessTime × (TimeParaGranularity + 1) × GPMC_FCLK(3)
(3) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟。
(4) 已选定 133MHz GPMC_FCLK - CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[0] CLK_SEL = 0 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT (133/100/80 MHz)