10 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLJuly 21, 2023 to August 30, 2025 (from RevisionD (July 2023)to RevisionE (August 2025))
- (特性):添加了对 MII 模式的支持Go
- (封装信息):更新了“封装信息”表,以便与 TI 标准保持一致Go
- (器件比较):添加了汽车温度范围Go
- (引脚属性):仅将 SOP 引脚类型从“0”更新为“I”Go
- (引脚连接要求):在“QSPI0_D1”之后添加了“(SOP1)”Go
- (SAFETY_ERRORn 开关特性):将表注引用从“RST22”更新为“SFTY3”Go
- (CPSW MDIO 时序要求):将 MDIO1 的最小值从“90ns”更改为“45ns”Go
- (CPSW MDIO 开关特性):将 MDIO 最小值从“-150ns”更新为“-10ns”,将最大值从“150ns”更新为“10ns”Go
- (CPSW RGMII[x]_TXC、RGMII[x]_TD[3:0] 和 RGMII[x]_TX_CTL 开关特性 - RGMII 模式):将有关内部延迟的表注从“始终启用”更新为“POR 后默认启用”。Go
- 删除了所有提及 TSN 的相关内容Go
- 添加了 PRU-ICSS 之外的以太网功能的详细信息Go
- 阐明了多核器件的 R5F 内核架构Go
- 更新了有关概述一些 HSM 特性的说明Go
- (器件命名约定):添加了结温范围为 -40℃ 至 125℃ 的器件等级 IGo
All Revision History Changes Intro HTMLNovember 18, 2022 to July 21, 2023 (from RevisionC (November 2022)to RevisionD (July 2023))
-
通篇:将 CPSW3G 更改为 CPSWGo
- (特性):将“高达 140 GPIO”更改为“高达 139 GPIO”。Go
- (特性):将 PRU 存储器从 12KB 更改为 16KB。Go
- (特性):将功能安全从“针对...”更改为“符合”Go
- (器件比较):添加了内核的 TCM 访问的脚注。Go
- (器件比较):添加了关于功能安全合规性的脚注。Go
- (器件比较):将“高达 140 个”更改为“高达 139 个”Go
- (引脚属性):将所有适用的“复位后焊球状态”值从“关闭/开启/下拉”更新/修改为“关闭/关闭/关闭”Go
- (引脚属性):将 QSPI0_CLKLB 焊球的“复位后焊球状态”值更新为“开启/开启/下拉”Go
- (引脚属性):将 RSVD_J16 替换为 VDDGo
- (引脚属性):将 EQEP_S 和 EQEP_I 替换为 EQEP_STROBE 和 EQEP_INDEXGo
- (数字和模拟 IO 电气特性):将 V_OH 更改为 VDDS33 - 0.45V,将 V_OL 更改为 0.45VGo
- (晶体振荡器 (XTAL) 参数):添加了占空比Go
- (外设时序 ePWM):添加了“EPWM 特性”表Go
- (SPI):将 SS2 和 SS3 的最小值从“18.45 x P”更改为“0.45 x P”Go
- (去耦电容器要求):添加了 CVPP 和 CADC_VREF
Go