ZHCSQ84F October 2022 – October 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V SOC 内核电源 | 1.140 | 1.200 | 1.260 | V | |
| VDDAR1、VDDAR2、VDDAR3 | SRAM 阵列电源 | 1.140 | 1.200 | 1.260 | V | |
| VDDS18 | 来自偏置 LDO 的 1.8V IO 辅助电源通过电路板布线 | 1.710 | 1.800 | 1.890 | V | |
| VDDS33 | 3.3V IO 电源 | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V | |
| VDDA18_OSC_PLL | 用于 PLL 的 1.8V 模拟电源。从模拟 LDO 输出通过电路板布线 | 1.710 | 1.800 | 1.890 | V | |
| VDDA33 | 模拟 3.3V 电源 | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V | |
| VDDA18 | 1.8V 模拟电源。从 1.8V 模拟 LDO 输出通过电路板布线 | 1.710 | 1.800 | 1.890 | V | |
| TJ | 工作结温范围 | 工业级 A | -40 | 105 | °C | |
| 汽车级 I | -40 | 125 | ||||
| 扩展汽车级 M | -40 | 150 | ||||